(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Brush Type Static Removal Brush STAC14S

Brush Type Static Removal Brush STAC14S

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 0553-25-11-16

Part Number
0553-25-11-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,249,010 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

[Features]The 40 denier ultrafine fibers, which have self-electric discharge machining power, can remove static electricity and dust. It is suitable for removing static electricity and dust from the balance pan (for stable measured value).
・ With body earth function
[Product Specifications]
・ Model: STAC14S
・ Overall length (mm): 130
・ Bristle width (mm): 15
・ Brush length (mm): 40

Specifications of 0553-25-11-16

Part Number
0553-25-11-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,249,010 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1