(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flat Square-Base Type

Flat Square-Base Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,043,398VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BD150-100F
BD200-130F
BD250-165F
BD300-200F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
W
(mm)
T
(mm)
Precision
(㎛)

1,043,398 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1001502562

1,215,633 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1302002562

1,486,069 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1652503073

1,909,773 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2003003583

Loading...Tải…

  1. 1