(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Industrial Hydraulic Ventilator

Industrial Hydraulic Ventilator

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,766,412 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TKV-200F
TKV-250F
TKV-300F
TKV-350F
TKV-400F
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng A B C D E F G H Wing dimension
(mm)
Maximum Air Volume
(m/h)
Power Consumption
(W)
Current
(A)
Noise
(Available)
Weight

1,766,412 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 300 275 120 247 95 145 50 6 200 1070 31 0.14 32 2.6kg

2,036,522 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 350 325 160 305 95 160 60 6 250 1500 48 0.23 35 4.0kg

2,306,673 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 400 370 200 355 95 160 60 8 300 2000 55 0.25 40 4.3kg

2,908,364 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 445 400 200 405 110 185 60 8 350 2950 88 0.4 45 5.9kg

3,677,031 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 495 450 240 455 110 195 70 8 400 4350 110 0.52 50 8.3kg

Basic Specifications

  • Phase Voltage(V)
    220V/60Hz
  • The number of poles(P)
    4
Part Number
TKV-200F
TKV-250F
TKV-300F
TKV-350F
TKV-400F
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng A B C D E F G H Wing dimension
(mm)
Maximum Air Volume
(m/h)
Power Consumption
(W)
Current
(A)
Noise
(Available)
Weight

1,766,412 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 300 275 120 247 95 145 50 6 200 1070 31 0.14 32 2.6kg

2,036,522 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 350 325 160 305 95 160 60 6 250 1500 48 0.23 35 4.0kg

2,306,673 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 400 370 200 355 95 160 60 8 300 2000 55 0.25 40 4.3kg

2,908,364 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 445 400 200 405 110 185 60 8 350 2950 88 0.4 45 5.9kg

3,677,031 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 495 450 240 455 110 195 70 8 400 4350 110 0.52 50 8.3kg

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1