(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Sliding Arm C Type Clamp

Sliding Arm C Type Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,440,425VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SM-12SPS
SM-18SPS
SM-24SPS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPocket
(mm)
T Joint (Maximum Thickness Difference)
(mm)

1,440,425 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12305

1,532,805 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 18408

1,661,444 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 24610

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

H(mm) 60 L(mm) 90