(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Smooth machining is possible and contributes to performance improvement since the bar will not unintentionally bite into workpieces during high speed rotation use with our unique blade shape.
Shape | Cylinder type | Product Type | shank diameter 6 mm | Blade tip shape | Cross Cut |
---|---|---|---|---|---|
Set Content | SB1C04CR, SB1C05CR, SB1C06CR, SB1C08CR, SB1C09CR, Plastic case included |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SB6CRSH in the Carbide Bar Set, Cylindrical Corner Radius Blade Type, Set of 5 Units series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SB6CRSH trong chuỗi Carbide Bar Set, Cylindrical Corner Radius Blade Type, Set of 5 Units.