(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Screw support dedicated tip supports a variety of workpieces.
· Dowel (diameter X length): φ11 X 10
Part Number |
---|
SSTA |
SSTP |
SSTR |
SSTS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Details Type | Outer Diameter (mm) | Compatible Product Number | Material | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440,364 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 90° tip, tip steel ball: 6.35 mm | 25 (Tip) | FS50S~300S | S45C(40~45HRC) | 50 | ||
440,364 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flat Tip | 30 (Tip) | MSS90LS~310LS | Polyacetal | 10 | ||
440,364 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Spherical Tip (SR25) | 25 (Tip) | MSS50~265 | S45C(40~45HRC) | 38 | ||
873,625 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Swivel Tip, Slope: 8°, Hemisphere: φ19.05 | 25 (Tip) | FS80LS~300LS | S45C(40~45HRC) | 58 |