(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hand Outlet

Hand Outlet

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    22,639 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
233504M
233505M
233505S
233506S
233507S
233508M
233509M
233509S
233510S
233511M
233511S
233512S
233514M
233514S
233515S
233516S
233518S
233545M
233555M
333006M
333007M
333008M
333008S
333009M
333010S
333011S
333012S
333014S
333015M
333015S
333016M
333016S
333017M
333018M
333018S
333019M
333019S
333020M
333020S
333021M
333022M
333022S
333024M
333024S
333026S
333028S
333030S
333032S
333508M
333520M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Insertion Angle
(mm)
Standard D1 D2 L Specifications D1 D2 L Angle

25,183 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 4 6.8 11.8 4 24 Hexagon

22,639 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6-Angle 5 8 11.8 6 24 - - - - - -

30,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 5/32 6.8 11.8 4 24 Hexagon

30,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 3/16 7.9 11.8 6 24 Hexagon

30,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 7/32 8.7 11.8 6 24 Hexagon

22,639 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6-Angle 8 11.4 11.8 8 24 - - - - - -

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 9 12.8 12.0 8 24 Hexagon

30,550 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) - - - - - - 9/32 10.3 11.8 7 24 Hexagon

30,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 5/16 11..4 11.8 8 24 Hexagon

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 11 15.8 14.2 9 24 Hexagon

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 11/32 13.7 12.2 8 24 Hexagon

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 3 / 8 14.2 13.0 8 24 Hexagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 14 19.6 18.5 9 24 Hexagon

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 7/16 15.8 14.2 9 24 Hexagon

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 15/32 16.8 15.5 9 24 Hexagon

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 1/2 17.6 16.5 9 24 Hexagon

440,289 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) - - - - - - 9/16 19.6 18.5 9 24 Hexagon

30,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 4.5 7.4 11.8 5 24 Hexagon

30,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 5.5 8.7 11.8 6 24 Hexagon

35,916 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 6 9.9 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 7 10.8 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 8 12.0 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 1/4 10.0 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 9 13.2 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 5/16 12.0 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 11/32 13.2 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 3 / 8 14.0 17.8 9 27 Dodecagon

445,441 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 7/16 15.8 17.8 9 27 Dodecagon

454,604 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 5/8 21.8 20.0 11 29 Dodecagon

448,305 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 15/32 16.8 17.8 9 27 Dodecagon

454,604 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 16 21.8 20.0 11 29 Dodecagon

448,305 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) - - - - - - 1/2 17.8 16.8 9 27 Dodecagon

457,468 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 17 23.8 20.0 11 29 Dodecagon

463,769 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 18 24.7 21.0 13 29 Dodecagon

448,305 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 9/16 19.7 18.0 11 29 Dodecagon

470,642 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 19 25.8 21.0 13 29 Dodecagon

454,604 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 19/32 20.8 18.0 11 29 Dodecagon

474,651 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 20 27.1 25.0 13 32 Dodecagon

454,604 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 5/8 21.8 20.0 11 29 Dodecagon

475,799 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 21 27.8 25.0 13 32 Dodecagon

479,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 22 29.7 26.0 15 32 Dodecagon

457,468 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 11/16 23.8 20.0 11 29 Dodecagon

486,108 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 24 31.8 26.0 17 32 Dodecagon

470,642 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 3/4 25.8 21.0 13 29 Dodecagon

498,134 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 13/16 27.8 25.0 13 32 Dodecagon

498,134 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 7/8 29.7 26.0 15 32 Dodecagon

499,279 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) - - - - - - 15/16 31.8 26.0 17 34 Dodecagon

505,008 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) - - - - - - 1 33.8 26.0 17 34 Dodecagon

33,384 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6-Angle 8 12 17.8 7 27 - - - - - -

474,651 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 20 27.1 25.0 13 32 Hexagon
Part Number
233504M
233505M
233505S
233506S
233507S
233508M
233509M
233509S
233510S
233511M
233511S
233512S
233514M
233514S
233515S
233516S
233518S
233545M
233555M
333006M
333007M
333008M
333008S
333009M
333010S
333011S
333012S
333014S
333015M
333015S
333016M
333016S
333017M
333018M
333018S
333019M
333019S
333020M
333020S
333021M
333022M
333022S
333024M
333024S
333026S
333028S
333030S
333032S
333508M
333520M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Insertion Angle
(mm)
Standard D1 D2 L Specifications D1 D2 L Angle

25,183 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 4 6.8 11.8 4 24 Hexagon

22,639 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6-Angle 5 8 11.8 6 24 - - - - - -

30,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 5/32 6.8 11.8 4 24 Hexagon

30,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 3/16 7.9 11.8 6 24 Hexagon

30,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 7/32 8.7 11.8 6 24 Hexagon

22,639 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6-Angle 8 11.4 11.8 8 24 - - - - - -

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 9 12.8 12.0 8 24 Hexagon

30,550 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) - - - - - - 9/32 10.3 11.8 7 24 Hexagon

30,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 5/16 11..4 11.8 8 24 Hexagon

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 11 15.8 14.2 9 24 Hexagon

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 11/32 13.7 12.2 8 24 Hexagon

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 3 / 8 14.2 13.0 8 24 Hexagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 14 19.6 18.5 9 24 Hexagon

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 7/16 15.8 14.2 9 24 Hexagon

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 15/32 16.8 15.5 9 24 Hexagon

437,424 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 1/2 17.6 16.5 9 24 Hexagon

440,289 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) - - - - - - 9/16 19.6 18.5 9 24 Hexagon

30,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 4.5 7.4 11.8 5 24 Hexagon

30,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 5.5 8.7 11.8 6 24 Hexagon

35,916 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 6 9.9 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 7 10.8 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 8 12.0 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 1/4 10.0 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 9 13.2 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 5/16 12.0 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 11/32 13.2 17.8 7 27 Dodecagon

43,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 3 / 8 14.0 17.8 9 27 Dodecagon

445,441 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 7/16 15.8 17.8 9 27 Dodecagon

454,604 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 5/8 21.8 20.0 11 29 Dodecagon

448,305 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 15/32 16.8 17.8 9 27 Dodecagon

454,604 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 16 21.8 20.0 11 29 Dodecagon

448,305 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) - - - - - - 1/2 17.8 16.8 9 27 Dodecagon

457,468 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 17 23.8 20.0 11 29 Dodecagon

463,769 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 18 24.7 21.0 13 29 Dodecagon

448,305 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 9/16 19.7 18.0 11 29 Dodecagon

470,642 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 19 25.8 21.0 13 29 Dodecagon

454,604 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 19/32 20.8 18.0 11 29 Dodecagon

474,651 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 20 27.1 25.0 13 32 Dodecagon

454,604 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 5/8 21.8 20.0 11 29 Dodecagon

475,799 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 21 27.8 25.0 13 32 Dodecagon

479,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 22 29.7 26.0 15 32 Dodecagon

457,468 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 11/16 23.8 20.0 11 29 Dodecagon

486,108 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 24 31.8 26.0 17 32 Dodecagon

470,642 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 3/4 25.8 21.0 13 29 Dodecagon

498,134 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 13/16 27.8 25.0 13 32 Dodecagon

498,134 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 7/8 29.7 26.0 15 32 Dodecagon

499,279 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) - - - - - - 15/16 31.8 26.0 17 34 Dodecagon

505,008 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) - - - - - - 1 33.8 26.0 17 34 Dodecagon

33,384 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6-Angle 8 12 17.8 7 27 - - - - - -

474,651 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) - - - - - - 20 27.1 25.0 13 32 Hexagon

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1
  2. 2
  3. NextKế tiếp >>

Product Specifications