(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cyclops adapter 1/2

Cyclops adapter 1/2

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 003641

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Adapter
  • Application
    Manual Operation
  • Drive (mm)
    12.7
  • Overall length (L dimension)(mm)
    50
  • Head Fixable Angle(°)
    0、15、90
  • Feed Angle(°)
    5
  • Applicable Bit(mm)
    7.9
  • JAN Code
    4013288119353
  • Trusco Code
    431-7416
  • Mass(g)
    95
Part Number
003641
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,863,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Adapter
  • Application
    Manual Operation
  • Drive (mm)
    12.7
  • Overall length (L dimension)(mm)
    50
  • Head Fixable Angle(°)
    0、15、90
  • Feed Angle(°)
    5
  • Applicable Bit(mm)
    7.9
  • JAN Code
    4013288119353
  • Trusco Code
    431-7416
  • Mass(g)
    95

Specifications of 003641

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Adapter
  • Application
    Manual Operation
  • Drive (mm)
    12.7
  • Overall length (L dimension)(mm)
    50
  • Head Fixable Angle(°)
    0、15、90
  • Feed Angle(°)
    5
  • Applicable Bit(mm)
    7.9
  • JAN Code
    4013288119353
  • Trusco Code
    431-7416
  • Mass(g)
    95
Part Number
003641
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,863,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1