(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]It is a female thread that weighs 200 g and can be used for the TRV-100.
Details Type | Female Thread | Compatible Model | TRV-100 | JAN Code | 4989999269406 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 445-6211 | Mass(g) | 200 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TRV-100M in the Female Screws for TRV-100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TRV-100M trong chuỗi Female Screws for TRV-100.