(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vise Jaws for TRV-100【2 Pieces Per Package】

Vise Jaws for TRV-100
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      370,718VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Jaws for the TRV-100 vise.
·Weight (g): 720
·Materials: Steel

 
Part Number
TRV-100K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

370,718 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Details Type Mouth Ring Compatible Model TRV-100 JAN Code 4989999268997
Trusco Code 445-6203 Mass(g) 720 Material Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part TRV-100K in the Vise Jaws for TRV-100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TRV-100K trong chuỗi Vise Jaws for TRV-100.