(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Hand saw spare blade for steel, steel alloy, stainless steel, and aluminum. Bimetal for hard to break and long lifespan.
Application | Ironwork / Stainless Steel | Number of flutes | 24 | Material | Bimetal |
---|---|---|---|---|---|
Material Details | PM (Cobalt High-Speed Steel) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BHP25024 in the Bimetal Hand Saw for Iron and Steel and Stainless Steel, 24 Ridges, Set of 2 Units series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BHP25024 trong chuỗi Bimetal Hand Saw for Iron and Steel and Stainless Steel, 24 Ridges, Set of 2 Units.