(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

GSX MILL VL Long Shank 1.5D GSXVLLS4-1.5D

GSX MILL VL Long Shank 1.5D GSXVLLS4-1.5D
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,723,261VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Minimizes chattering during machining on vertical walls or deep engraving, allowing highly efficient high quality machining to be performed.
· For steel.

 
Part Number
GSXVLLS4030-1.5D
GSXVLLS4040-1.5D
GSXVLLS4050-1.5D
GSXVLLS4060-1.5D
GSXVLLS4070-1.5D
GSXVLLS4080-1.5D
GSXVLLS4090-1.5D
GSXVLLS4100-1.5D
GSXVLLS4110-1.5D
GSXVLLS4120-1.5D
GSXVLLS4130-1.5D
GSXVLLS4160-1.5D
GSXVLLS4170-1.5D
GSXVLLS4200-1.5D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length under neck ℓ2
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

1,723,261 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 34.5660152.9

1,747,723 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 46660203.8

1,926,451 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 57.5660254.8

2,104,145 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 69660305.8

2,510,953 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 710.5680--

2,597,378 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 812880407.7

3,485,041 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 913.5890--

3,485,041 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101510100509.7

4,707,771 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1116.510110--

4,556,919 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1218121106011.7

6,463,576 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1319.512120--

10,033,751 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1624161408015.5

13,663,293 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1725.516150--

14,590,401 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20302016010019.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / Cast Iron Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Machining Application Side Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Variable lead Coating Details GSXⅡ Shank diameter tolerance h6
Torsion Angle details(°) 38~43 Outer Diameter Tolerance 0.015~0