(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Setting Standards for Outside Micrometers SERIES 167

Setting Standards for Outside Micrometers SERIES 167
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      496,666VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used for adjusting the reference point of the outside micrometer.

 
Part Number
167-101
167-102
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL Size ℓ
(mm)

496,666 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 25mm18

523,334 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 50mm40

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Flatness(µm) 0.3 Parallelism(µm) 2 Size d(mm) 6.35mm