(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Caliper Type Micrometers SERIES 143

Caliper Type Micrometers SERIES 143
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,515,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Effective for measuring workpiece features where access is difficult.
• Measuring faces: Carbide
• Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.

 
Part Number
143-102
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,515,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Measuring Range(mm) 25-50 Minimum amount of display(mm) ±6㎛ Flatness(µm) 0.3
Parallelism(µm) 3+R/75 Size a(mm) 27.5 Size b(mm) 10.6
Size d(mm) 80.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part 143-102 in the Caliper Type Micrometers SERIES 143 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 143-102 trong chuỗi Caliper Type Micrometers SERIES 143.