(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dial Gage Stands SERIES 7

Dial Gage Stands SERIES 7
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,183,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Dial Gage Stands are designed for comparison measurements of size using a dial indicator or Digimatic Indicator.
• Vertical fine adjustment is available with onetouchcontrol thanks to the parallel spring suspension.

 
Part Number
7002-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

13,183,333 VND

1 Piece(s) 46 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Parts Entire Measuring Range pointing error(µm) With flat anvil D(mm) Stem hole: ø8mm, ø9.53mm
Effective moving range(mm) 0-95mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 7002-10 in the Dial Gage Stands SERIES 7 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 7002-10 trong chuỗi Dial Gage Stands SERIES 7.