(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micrometer, Styli For Metric Models Of Dial Test Indicators

Micrometer, Styli For Metric Models Of Dial Test Indicators
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      183,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Stylus length affects the scale factor of an indicator. The styli provided as standard give a scale factor of unity.

 
Part Number
103010
103017
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize B
(mm)

183,333 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) ø2mm ball-point

200,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) ø1mm ball-point

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessories Product Model Carbide Size A(mm) L=14.7mm