(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SERIES 2 — Standard One Revolution Type for Error-free Reading, Lightweight Type

SERIES 2 — Standard One Revolution Type for Error-free Reading, Lightweight Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,530,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Excellent water- and drip-proof characteristics (IP43).
• Smooth movement thanks to the improved design of bush and stem.
• Application of a hard coating on the surface of the crystal makes the gage scratch- and oil-resistant.
• Lightweight type (70g).

 
Part Number
2972AB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,530,000 VND

1 Piece(s) 46 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Measuring Range(mm) 0.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2972AB in the SERIES 2 — Standard One Revolution Type for Error-free Reading, Lightweight Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2972AB trong chuỗi SERIES 2 — Standard One Revolution Type for Error-free Reading, Lightweight Type.