(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Limit Micrometers SERIES 113

Limit Micrometers SERIES 113
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Dual-spindle design enables use as a GO/±NG gage by setting upper and lower limits.
• Measuring faces: Carbide

 
Part Number
113-102
113-103
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring Range
(mm)
Size b
(mm)
Size d
(mm)

6,100,000 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 0-252329.3

-

1 Piece(s) Quote 25-503754.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Minimum amount of display(mm) ±3㎛ Scale Interval(mm) 0.001mm Flatness(µm) 0.6
Parallelism(µm) 3 Size a(mm) 15