(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Non-rotating spindle type which accepts seven forms of optional interchangeable anvil / spindle tip
(flat, spline, spherical, point, knife-edge, disk, and blade) for a wide range of applications.
• Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.
• Optional anvils / spindle tips for screw thread measurement
(matching V and cone) are also available.
Measuring Range(mm) | 25-50 | Minimum amount of display(mm) | ±4㎛ | Scale Interval(mm) | 0.01mm |
---|---|---|---|---|---|
Flatness(µm) | 1.3 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 116-102 in the Universal Micrometer SERIES 116 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 116-102 trong chuỗi Universal Micrometer SERIES 116.