(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Adjustable measuring range with extension collars.
• 50mm/2” spindle stroke
• Measuring faces: Carbide
• Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.
Loading...Tải…
Minimum amount of display(mm) | ±(6+R/75)㎛ | Scale Interval(mm) | 0.01mm | Flatness(µm) | 1.3 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content | Setting Standard: 2 pcs. | Dimensional Tolerance for the Nominal Dimension(µm) | 2개 | Spindle | 50mm |
Parallelism(µm) | 2+R/100 | Specifications | Extension Collars: 1pc(50mm) |