(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Half Dome Mirror

Half Dome Mirror
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    7,909,850 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
6-8069-11 SALE
6-8069-12 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width x Depth x Height
(mm)
Curved surface R
(mm)
Weight
(kg)

7,909,850 VND

6,327,880 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 480×160×247 301 0.36

11,560,550 VND

9,248,440 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 665×235×340 414 0.64

Basic Specifications

  • Installation Location
    Walls
  • Materials
    Mirror: acrylic; frame: aluminum
  • Accessory
    Frame, 4 × 25 truss-head self-tapping screw × 1 pc.

Product Description

【Product Specifications】
・Width x depth x height (mm): 480 x 160 x 247
・Bent surface R (mm): 301
・Weight (kg): 0.36
・Material: Mirror/acrylic resin
・Install location: Wall
・Accessories: 4 x 25 truss tapping screw x 1 piece
・For indoor

Part Number
6-8069-11 SALE
6-8069-12 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width x Depth x Height
(mm)
Curved surface R
(mm)
Weight
(kg)

7,909,850 VND

6,327,880 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 480×160×247 301 0.36

11,560,550 VND

9,248,440 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 665×235×340 414 0.64

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1