(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cutter Substitute Edge For 30cD H1 50 Pcs【50 Pieces Per Package】

Cutter Substitute Edge For 30cD H1 50 Pcs
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      9,210,317VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: Substitute edge for 30CD H-1
・50 sheets
・Size: 12 x 4.1 x 0.4mm

 
Part Number
6-8000-02 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,210,317 VND

7,368,254 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6-8000-02 in the Cutter Substitute Edge For 30cD H1 50 Pcs series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6-8000-02 trong chuỗi Cutter Substitute Edge For 30cD H1 50 Pcs.