(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bit Tool Set GC-12

Bit Tool Set GC-12
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 6-7752-02

Part Number
6-7752-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

912,675 VND

730,140 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Axis diameter: φ2.35mm
・Maximum allowable rotation speed: 35000rpm
・Model number: GC-12
・Product name: Carborundum grinding stone set
・Application: for semi-finishing of non-metal
・*For the safety, Make sure to wear a protective equipment, like protective eyeglasses, a dust protective mask, and the like during working. *Do not use this at a rotation speed, which is more than the maximum allowable rotation speed.

Specifications of 6-7752-02

Part Number
6-7752-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

912,675 VND

730,140 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1