(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Foot Switch FS18 for Minitor Jet II

Foot Switch FS18 for Minitor Jet II
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      1,843,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Foot Switch FS18 for Minitor Jet II
[Part Number]FS18
ON/OFF Foot Switch

 
Part Number
6-7750-02 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,843,213 VND

1,474,570 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6-7750-02 in the Foot Switch FS18 for Minitor Jet II series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6-7750-02 trong chuỗi Foot Switch FS18 for Minitor Jet II.