(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ultrasonic Cutter Replacement Blade L-1 For CTL 100 Sheets【100 Pieces Per Package】

Ultrasonic Cutter Replacement Blade L-1 For CTL 100 Sheets
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      4,920,622VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: Replacement Blade for CTL (L-1)
・100 sheets
・Material: Stainless steel (SUS)
・Width x length x thickness: 5.5 x 28.0 x 0.6mm

 
Part Number
6-7365-04 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,920,622 VND

3,936,498 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6-7365-04 in the Ultrasonic Cutter Replacement Blade L-1 For CTL 100 Sheets series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6-7365-04 trong chuỗi Ultrasonic Cutter Replacement Blade L-1 For CTL 100 Sheets.