(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Model number: RC-120DM
・Metal diamond cutter for RC-120DM, 1 sheet unit
・Size (mm): Outer diameter φ120 x inner diameter φ25.4 x thickness 0.5
・Grain size: 120
Please check the type/dimensions/specifications of the part 6-5631-15 in the Diamond Cutter Substitute Edge RC-120DM series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6-5631-15 trong chuỗi Diamond Cutter Substitute Edge RC-120DM.