(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Table Top Type Polishing Cutting Machine RC-120

Table Top Type Polishing Cutting Machine RC-120
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      38,961,417VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: RC-120
・Body
・Size (mm): 240 x 190 x 160
・Rotation speed: 5000rpm
・Fuse: 2A
・Cord length: 2m (3P type)
・Weight: 4.8kg
・Accessories: Grinding stone x 2 sheets

 
Part Number
6-5631-01 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

38,961,417 VND

31,169,134 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6-5631-01 in the Table Top Type Polishing Cutting Machine RC-120 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6-5631-01 trong chuỗi Table Top Type Polishing Cutting Machine RC-120.