(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Set content: Midget ratchet, extension, Allen hex adapter x 11 pieces (0.050", 3/32", 9/64", 7/32", 1/16", 7/64", 5/32", 1/4", 5/64", 1/8", 3/16") Allen hex adapter x 7 pieces (1.5, 2.5, 4.0, 2.0, 3.0,5.0, 6.0mm), slotted adapter x 3 pieces (3.16", 1/4", 3/8") Phillips adapter x 2 pieces (No.1, 2), square adapter (1/4")
・Model number: 7331
Please check the type/dimensions/specifications of the part 6-4037-01 in the Midget Ratchet Wrench Kit 7331 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6-4037-01 trong chuỗi Midget Ratchet Wrench Kit 7331.