(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: L-TN-4-PT100
・Temperature range: -200 to +200℃
・Sheath size: φ4.5 x 55mm
・Element: Platinum resistance thermometer, Class A three-wire system
・Coating material: fluoropolymer (fluorine resin)
・Length: 2m
・Lead wire terminal part: Crimp terminal
・fluoropolymer mold type
Please check the type/dimensions/specifications of the part 5-1081-01 in the Platinum Resistance Thermometer Class A Three-Wire System (fluoropolymer Mold Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 5-1081-01 trong chuỗi Platinum Resistance Thermometer Class A Three-Wire System (fluoropolymer Mold Type).