(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Standard Outer Micrometer Measurement Range: 50 - 75mm

Standard Outer Micrometer Measurement Range: 50 - 75mm
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      4,380,840VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: MC105-75
・Measurement range (mm): 50 - 75
・Maximum allowable error (μm): 5
・Weight (g): 230
・Material: Frame/Sphere shape black lead cast iron, Spindle/high carbon chromium bearing steel
・Minimum reading: 0.01mm
・With constant pressure apparatus
・with reference rod 1 piece

Part Number
3-6039-03 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,380,840 VND

3,504,672 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-6039-03 in the Standard Outer Micrometer Measurement Range: 50 - 75mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-6039-03 trong chuỗi Standard Outer Micrometer Measurement Range: 50 - 75mm.