(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: CR6000 (soft cut blade 65°)
・Set content: Ceramic soft cut blade 65° x 1 piece
Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-5930-03 in the Ceramic Deburring Tool Fixed Blade Type (Ceramic Soft Cut Blade 65°) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-5930-03 trong chuỗi Ceramic Deburring Tool Fixed Blade Type (Ceramic Soft Cut Blade 65°).