(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vacuum Tweezers Replacement Pad VIRTUAL V9062-B Synthetic Rubber φ15.88【10 Pieces Per Package】

Vacuum Tweezers Replacement Pad VIRTUAL V9062-B Synthetic Rubber φ15.88

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 3-5910-06

Part Number
3-5910-06
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,603,835 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: V9062-B
・Material: Synthetic Rubber
・Diameter (mm): φ15.88
・Material: V9013/conductivity silicone, V9009/synthetic rubber (Buna-N, silicone free)
・Surface resistance value: V9013/10^4 - 10^6Ω, V9009/10^11 - 124Ω
・Operating temperature range: V9013/-55 - 230℃, V9009/-20 - 120℃
・Connection inner diameter: φ1.52mm (Only V9009-B is φ1.02mm)
・Quantity: 10 pcs

Specifications of 3-5910-06

Part Number
3-5910-06
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,603,835 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1