(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Micro Gauge Set (2 Point Bore Gauge) Measurement Range: 1.50 - 2.45mm

Micro Gauge Set (2 Point Bore Gauge) Measurement Range: 1.50 - 2.45mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      120,071,523VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: SMG002M
・Measurement range (mm): 1.50 - 2.45
・Linearity: Diameter 1.0 - 1.5/maximum 2% of measuring distance and the minimum 0.001mm, Diameter 1.5 - 6/maximum 1% of measuring distance and the minimum 0.001mm
・Repeatability accuracy: 0.001mm
・Display unit: 0.01・0.001・0.0005mm
・Data output: RS232/USB
・Power supply: Silver oxide battery SR44 x 2 pieces (included for test)
・Drip-proof: IP65
・Accessories: Measurement head, through hole stopper for deep hole, setting ring (UKAS inspection certificate)

Part Number
3-5897-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

120,071,523 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1