(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Apron Drying, Sterilization Locker Amount Of Storage 16 - 20 Sheets

Apron Drying, Sterilization Locker Amount Of Storage 16 - 20 Sheets
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      161,800,304VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: SJ-AP20S
・Size (mm): 1000 x 600 x 1950
・Amount of storage (sheet): 16 - 20
・Body material: Stainless steel (SUS304)
・Sterilization light: 10W x 4
・Power supply: Single phase 200V 50/60Hz
・Power consumption: 1490W
・With timer

 
Part Number
3-5502-02 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

161,800,304 VND

129,440,243 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-5502-02 in the Apron Drying, Sterilization Locker Amount Of Storage 16 - 20 Sheets series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-5502-02 trong chuỗi Apron Drying, Sterilization Locker Amount Of Storage 16 - 20 Sheets.