(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
3-5233-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
9,856,890 VND 7,885,512 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) |
【Product Specifications】
・Model number: SMP-1509MP・NA
・Specification: Body, natural
・Size (mm): 900 x 20 x 1525
・Material: Frame/steel (powder coating), Panel/MDF (4mm thickness), coated with PVC sheet
・*A stabilizer is not included in the body. Purchase it optionally.
・*In using a stabilizer with a caster, a connection metal fitting cannot be used.
Part Number |
---|
3-5233-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
9,856,890 VND 7,885,512 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.