(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Bridge Conveyor, BRA Series

Bridge Conveyor, BRA Series
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    24,022,448 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
3-5219-01 SALE
3-5219-02 SALE
3-5219-03 SALE
3-5219-04 SALE
3-5219-05 SALE
3-5219-06 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height
(mm)
Roller Pitch
(mm)
Roller diameter
(mm)
Weight Folded Size

28,292,900 VND

22,634,320 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 630 to 935 75 ø 38.1 19.5 kg 2000×537×161mm

25,839,936 VND

20,671,949 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 630 to 935 100 ø 38.1 17.5 kg 2000×537×161mm

24,022,448 VND

19,217,958 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 630 to 935 150 ø 38.1 15.3 kg 2000×537×161mm

32,475,556 VND

25,980,445 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 633 to 938 75 ø 45 22 kg 2000×537×164mm

28,895,116 VND

23,116,093 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 633 to 938 100 ø 45 19 kg 2000×537×164mm

26,179,408 VND

20,943,526 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 633 to 938 150 ø 45 16.7 kg 2000×537×164mm

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Width(mm)
    537
  • Allowable load
    100 kg (whole conveyor)
  • Materials
    Legs / frames / roller pipes: rigid aluminum, bearings / shafts / bolts: steel
  • Overall Length(mm)
    2000
  • Working Load(t)
    0.1
  • Type details
    bridge conveyor

Product Description

Since the 4 legs can be extended and retracted independently at a pitch of 6 mm, a conveyor can be installed stably even in places with steps or slopes.
It can be folded and does not take up space when storing or moving.

Part Number
3-5219-01 SALE
3-5219-02 SALE
3-5219-03 SALE
3-5219-04 SALE
3-5219-05 SALE
3-5219-06 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height
(mm)
Roller Pitch
(mm)
Roller diameter
(mm)
Weight Folded Size

28,292,900 VND

22,634,320 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 630 to 935 75 ø 38.1 19.5 kg 2000×537×161mm

25,839,936 VND

20,671,949 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 630 to 935 100 ø 38.1 17.5 kg 2000×537×161mm

24,022,448 VND

19,217,958 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 630 to 935 150 ø 38.1 15.3 kg 2000×537×161mm

32,475,556 VND

25,980,445 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 633 to 938 75 ø 45 22 kg 2000×537×164mm

28,895,116 VND

23,116,093 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 633 to 938 100 ø 45 19 kg 2000×537×164mm

26,179,408 VND

20,943,526 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 633 to 938 150 ø 45 16.7 kg 2000×537×164mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1