(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: KT-115LFP/A
・Size (mm): 90 x 55 x 15
・Weight (g): 80
・Measurement temperature range: -40 to +80℃
・Accuracy: (-10℃ - 50℃) ±0.3℃, (-40℃ - 10℃/50℃ - 120℃) ±0.5℃ (when using external sensor)
・Resolution: 0.1℃
・Storage capacity: 16000 cases (termination/rollover by storage capacity)
・Recording interval: 1 minute - 255 minutes
・Power supply: CR2430 x 1 piece (included)