(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lumirror® Film (T60 Transparent) 100 μm A4【10 Pieces Per Package】

Lumirror® Film (T60 Transparent) 100 μm A4
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Specifications of 3-2160-05

Part Number
3-2160-05 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

505,960 VND

404,768 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

Same day

Product Description

[Features]
· Film with excellent transparency.
[Product Specifications]
· Model number: T60-A4-100μm
· Thickness (μm): 100
· Quantity: 10 pcs/bag
· Material: PET Film
· Flame Retardant Standard: UL94 VTM-2
· Heat resistance standard: UL 746B (mechanical 105°C, electrical 105°C)
· Size: A4 X 10 sheets
· * Various processing such as slitting, cutting, stamping, etc. is possible. Contact us for more information.

Specifications of 3-2160-05

Part Number
3-2160-05 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

505,960 VND

404,768 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1