(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Waterproof Abrasive Paper WTCC-S P400【100 Pieces Per Package】

Waterproof Abrasive Paper WTCC-S P400
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      1,925,166VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: WTCC-S P400
・Grain size: #400
・Quantity: 1 box (100 sheets)
・Size: 230 x 280mm

 
Part Number
2-995-51 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,925,166 VND

1,540,133 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-995-51 in the Waterproof Abrasive Paper WTCC-S P400 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-995-51 trong chuỗi Waterproof Abrasive Paper WTCC-S P400.