(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Size: 230 x 280mm
・Grain size: #1000
・Quantity: 1 bag (10 sheets)
・Model number: WTCC-S P1000
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-995-04 in the Waterproof Abrasive Paper WTCC-S P1000 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-995-04 trong chuỗi Waterproof Abrasive Paper WTCC-S P1000.