(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Desktop Milling Machine Quick Vise (Large)

Desktop Milling Machine Quick Vise (Large)
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      10,194,068VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Size (mm): Mouth width 100/mouth opening 0 - 82
・Model number: Quick vise (large)

 
Part Number
2-9518-11 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,194,068 VND

8,155,254 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-9518-11 in the Desktop Milling Machine Quick Vise (Large) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-9518-11 trong chuỗi Desktop Milling Machine Quick Vise (Large).