(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ultra-fine mold sensor L-TN-SP series

Ultra-fine mold sensor L-TN-SP series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,849,696VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Coating material: fluoropolymer・Element wire diameter: Temperature sensing element/φ0.127mm, Connection/φ0.32mm
・Thermosensitive part size: φ1mm
・Temperature range: -200℃ to +200℃
・Type of thermocouple: K
・Length (m): 1
・Model number: L-TN-SP-K

 
Part Number
2-9251-01
2-9251-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngManufacturer Model Number Thermocouple type

1,849,696 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) L-TN-SP-KK

1,849,696 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more L-TN-SP-TT

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Temperature sensor part size ø 1mm Length (m) 1 Temperature range -50°C to +200°C
Coating material Fluoropolymer (R) Lead diameter Sensing part/⌀0.127 mm, Connection part/⌀0.32 mm