(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: M290RMS
・Measurement range: AC/DC current/0 - 400.0A, AC/DC voltage/0 - 600.0V, Resistance/0 - 999.9Ω
・Accuracy: AC/DC current, resistance/ ±1.5%rdg, AC/DC voltage/ ±1.0%rdg
・Display: 4000 counts
・Power supply: AAA alkaline battery x 3 pieces (included for test)
・With auto power OFF function
・Accessories: Soft case
・Size: 44 x 24 x 180mm
・Weight: 135g