(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Vacuum Trap, W-ZERO Series

Stainless Steel Vacuum Trap, W-ZERO Series

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 2-8094-01

  • Size(mm)
    ⌀47 × 254 (Trap part)
  • Rubber stopper
    Number 18
  • Type
    Drain cap
  • Connection pipe diameter
    ø 10mm
  • Product Detail Type
    Cap type
  • Materials
    Stainless steel (SUS304)
Part Number
2-8094-01
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,920,106 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Size(mm)
    ⌀47 × 254 (Trap part)
  • Rubber stopper
    Number 18
  • Type
    Drain cap
  • Connection pipe diameter
    ø 10mm
  • Product Detail Type
    Cap type
  • Materials
    Stainless steel (SUS304)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: W-ZERO1
・Drain port cap type
・Connection pipe diameter: φ10 mm
・Rubber closure size: Size 18
・Body material: Stainless steel (SUS304)
・Size: φ47 x 254mm (Trap section)

Specifications of 2-8094-01

  • Size(mm)
    ⌀47 × 254 (Trap part)
  • Rubber stopper
    Number 18
  • Type
    Drain cap
  • Connection pipe diameter
    ø 10mm
  • Product Detail Type
    Cap type
  • Materials
    Stainless steel (SUS304)
Part Number
2-8094-01
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,920,106 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1