(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flow Meter, RK1710 Series

Flow Meter, RK1710 Series

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    2,735,363 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2-7997-01
2-7997-02
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Flow rate

2,819,030 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1000mL/min

2,735,363 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5000mL/min

Basic Specifications

  • Gas type
    AIR / Nitrogen
  • Accuracy
    FS±10%
  • Pressure Resistance
    0.5 MPa
  • Overall length(m)
    0.104
  • Materials
    Gas contact part: Brass, Pyrex glass, NBR packing, stainless steel (SUS316), Duracon Body: Brass (Nickel plating)
  • Connection port
    Rc1/8

Product Description

Low-cost flow meter with a metal block and a needle valve structure, but with further cost reduction, allowing smooth flow rate adjustment.

Part Number
2-7997-01
2-7997-02
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Flow rate

2,819,030 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1000mL/min

2,735,363 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5000mL/min

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1