(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Abrasive Lapping Film #15000 A3-0.3SHT

Abrasive Lapping Film #15000 A3-0.3SHT
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      224,130VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Size: 216 x 280mm
・Thickness: 75 microns
・Weight: 600g
・Quantity: 1 sheets
・Model number: A3-0.3SHT
・Material: Aluminum oxide
・Grain size (micron (μ)/mesh): 0.3/#15000
・Color: Pale gray

 
Part Number
2-7697-09 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

224,130 VND

179,304 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-7697-09 in the Abrasive Lapping Film #15000 A3-0.3SHT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-7697-09 trong chuỗi Abrasive Lapping Film #15000 A3-0.3SHT.