(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Abrasive Sponge #1200 - 1500 5085

Abrasive Sponge #1200 - 1500 5085
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      81,180VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: 5085
・Equivalent count: #1200 - #1500
・Abrasive: Aluminium Oxide
・Size (mm): 114 x 140 x 5t
・Application: Polishing for wood material, sealer, coated surface polishing, Base polishing for metal coating, Coating film removal, FRP, dirt removal for plastic, Hairline, satin finish, Decorative finish of metal/resin

 
Part Number
2-7696-05
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

81,180 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-7696-05 in the Abrasive Sponge #1200 - 1500 5085 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-7696-05 trong chuỗi Abrasive Sponge #1200 - 1500 5085.