(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: R2
・Size: 15 x 14mm
・Quantity: 500 sheets
・Discoloration temperature: AC 100 - 120℃/boiled 90 - 100℃
・Correspondence time: 5 - 15 minutes/30 - 120 minutes
・Application: Retort sterilization
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-6100-02 in the Retomark R2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-6100-02 trong chuỗi Retomark R2.