(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Model number: BB01B
・Size (mm): 50 x 34 x 50
・Measurement range: 0 - 360°
・Resolution: 0.1°
・Instrument difference: 0.1°
・Power supply: CR2032 lithium cell x 3 pieces (optional)
・Display: LCD
・Weight: 120g
・With magnet