(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Surface temperature sensor FS-1200N series

Surface temperature sensor FS-1200N series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,461,607VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Surface Temperature Sensor FS-1200N Series
Lead length: 2 m
Temperature sensor part hole diameter: ⌀5 mm

 
Part Number
2-4966-01
2-4966-02
2-4966-03
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications Manufacturer Model Number Part number Details Temperature range Lead material

1,461,607 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Spade terminal2-4966-01FS-1200NK Thermocouple-50 to +250°CStainless steel (SUS316)/fluororesin (R) coating

1,889,958 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Connector2-4966-02FS-1200N-1K Thermocouple-50 to +250°CStainless steel (SUS316)/fluororesin (R) coating

2,222,519 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Spade terminal2-4966-03FS-1200N-2Pt thermocouple0 to 150°CFluoropolymer (R)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Temperature sensor part hole diameter ø 5mm Lead wire length 2m